관련 제품
24DCT Athlonix - Precious Metal 브러시 DC 모터
24DCT Athlonix - 귀금속
차세대 24mm Athlonix 모터는 네오디뮴 자석이 내부에 포함되어 있습니다. 24DCT 초소형 DC 모터는 최대 14.97mNm 토크를 제공하며, 최적의 가격 대비 성능 옵션을 제공합니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 네오디뮴 자석(희토류 자석)
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 임상 진단
- 초소형 펌프
- 실험실 자동화
- 휴머노이드 로봇
- 회전식 문신 기계용 모터
- 메조 건
- 자동 워치 와인더
- 치과 핸드 툴스
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 24DCT 32P2 210E 14 | 24DCT 32P2 212E 14 | 24DCT 32P2 212P 14 | 24DCT 32P2 213E 14 | 24DCT 32P2 213P 14 | 24DCT 32P2 214E 14 | 24DCT 32P2 215E 14 | 24DCT 32P2 215P 14 | 24DCT 32P2 216P 14 | 24DCT 32P2 221P 14 | 24DCT 32P2 226P 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 |
모터 직경 (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 6.27 | 4.58 | 2.44 | 3.82 | 2.03 | 3.38 | 3 | 1.56 | 1.39 | 0.81 | 0.52 |
직류, 최대 (A) | 0.23 | 0.33 | 0.65 | 0.4 | 0.78 | 0.45 | 0.51 | 1.01 | 1.13 | 1.85 | 2.63 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 13.79 | 14.14 | 14.96 | 14.18 | 14.96 | 14.14 | 14.26 | 14.81 | 14.81 | 14.15 | 12.87 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 1.95 | 2 | 2.12 | 2.01 | 2.12 | 2 | 2.02 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.82 |
기계적 시정수 (ms) | 5.75 | 5.76 | 5.16 | 5.77 | 5.2 | 5.78 | 5.8 | 5.28 | 5.34 | 5.87 | 6.97 |
모터 규정 (10³/Nms) | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 3.7 | 5 | 9.5 | 6 | 11.4 | 6.8 | 7.7 | 14.7 | 16.6 | 28.4 | 44.1 |
무부하 속도 (rpm) | 7631 | 7837 | 7368 | 7837 | 7368 | 7076 | 6980 | 7641 | 6444 | 7365 | 5718 |
공칭 전압 (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 4.47 | 4.7 | 4.7 | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.81 | 4.72 | 4.78 | 4.8 | 4.73 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63.266 | 66.545 | 66.545 | 67.1 | 67.1 | 66.853 | 68.08 | 66.842 | 67.601 | 67.932 | 66.941 |
토크 상수 (mNm/A) | 59.86 | 43.72 | 23.26 | 36.44 | 19.38 | 32.27 | 28.63 | 14.95 | 13.29 | 7.75 | 4.98 |
토크 상수 (oz-in/A) | 8.48 | 6.19 | 3.29 | 5.16 | 2.74 | 4.57 | 4.05 | 2.12 | 1.88 | 1.1 | 0.71 |
중량 (g) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
중량 (oz) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 86 |
마찰 토크 (mNm) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
출력 전원 (W) | 8.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8 | 8 | 9.4 | 7.5 | 8.5 | 5.3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 62.11 | 66.95 | 70.36 | 67.38 | 70.39 | 60.51 | 60.65 | 71.55 | 60.34 | 63.07 | 40.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 8.8 | 9.48 | 9.96 | 9.54 | 9.97 | 8.57 | 8.59 | 10.13 | 8.55 | 8.93 | 5.75 |
터미널 저항 (Ohm) | 46.1 | 23.43 | 5.93 | 16.17 | 4.12 | 12.75 | 9.88 | 2.5 | 1.97 | 0.73 | 0.37 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
24DCT Athlonix - Precious Metal Specification Page | 사양 페이지 | ||
24DCT Athlonix - Precious Metal drawing | 2D 도면 | ||
24DCT Athlonix - Precious Metal 3D drawing | 3D 도면 | ||
Athlonix 24DCT (문헌) | 문헌 |