관련 제품
28L28 브러시 DC 코어리스 모터
28L28
Alnico 자석을 사용하는 비용 효율적인 디자인을 갖고 있는 28L28 브러시 DC 모터는 최대 20 mNm의 토크를 지속적으로 전달하고 오랜 수명을 유지하면서 최대 80% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- Alnico 자석
- 귀금속 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
- 분배 및 분배 시스템
- 임상 진단
- 실험실 자동화
- 초소형 펌프
- 자재 처리
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 28L28-219.49 | 28L28-410E.49 | 28L28-413E.49 | 28L28-416E.49 |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
모터 직경 (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.018 | <0.018 | <0.018 | <0.018 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 2.24 | 7.1 | 5.2 | 4.26 |
직류, 최대 (A) | 0.95 | 0.28 | 0.4 | 0.53 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 19.9 | 18.5 | 19.4 | 21 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 2.82 | 2.62 | 2.75 | 2.97 |
기계적 시정수 (ms) | 13.5 | 16.7 | 17.8 | 21 |
모터 규정 (10³/Nms) | 13 | 15.4 | 13.4 | 11.8 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 22 | 6.6 | 9 | 11 |
무부하 속도 (rpm) | 5300 | 5000 | 5325 | 5590 |
공칭 전압 (V) | 12 | 36 | 28 | 24 |
로터 관성 (gcm²) | 10.4 | 11 | 13.5 | 17.5 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 147.224 | 155.718 | 191.109 | 247.734 |
토크 상수 (mNm/A) | 21.4 | 67.8 | 49.7 | 40.7 |
토크 상수 (oz-in/A) | 3.03 | 9.6 | 7.04 | 5.76 |
중량 (g) | 125 | 125 | 125 | 125 |
중량 (oz) | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
효율성 | 80 | 78 | 80 | 82 |
마찰 토크 (mNm) | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.067 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
출력 전원 (W) | 9.6 | 9 | 9.3 | 10 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.5 | 5.2 | 3.2 | 2.4 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 43 | 34 | 32 | 50 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 6.09 | 4.81 | 4.53 | 7.08 |
터미널 저항 (Ohm) | 5.95 | 71 | 33 | 19.5 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 13 / 760 | 13 / 760 | 13 / 760 | 13 / 760 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28L28 Specification Page | 사양 페이지 | ||
28L28 drawing | 2D 도면 | ||
28L28 3D drawing | 3D 도면 |