관련 제품
28LT12 브러시 DC 코어리스 모터
28LT12
28LT12는 오랜 브러시 수명과 함께 가속(시작/중지)이 요구되는 응용분야를 위한 저렴한 솔루션입니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- Alnico 자석
- 그라파이트/구리 정류
- 오랜 브러시 수명
- 권선 가능성
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
부품 번호 | 28LT12-219.49 | 28LT12-416E.49 |
---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.102 | 1.102 |
모터 직경 (mm) | 28 | 28 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0007 | 0.0007 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | <0.018 | <0.018 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 2.24 | 4.26 |
직류, 최대 (A) | 1.13 | 0.63 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 23 | 24 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 3.26 | 3.4 |
기계적 시정수 (ms) | 13.9 | 21.4 |
모터 규정 (10³/Nms) | 13.4 | 12 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 65 | 35 |
무부하 속도 (rpm) | 7860 | 7345 |
공칭 전압 (V) | 18 | 32 |
로터 관성 (gcm²) | 10.7 | 17.8 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 151.471 | 251.98 |
토크 상수 (mNm/A) | 21.4 | 40.7 |
토크 상수 (oz-in/A) | 3.03 | 5.76 |
중량 (g) | 135 | 135 |
중량 (oz) | 4.76 | 4.76 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 |
효율성 | 72 | 73 |
마찰 토크 (mNm) | 1.39 | 1.42 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.197 | 0.201 |
출력 전원 (W) | 19 | 20 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.5 | 2.4 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 6 | 6 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 21.6 | 21.6 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 250 | 250 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 899.2 | 899.2 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 63 | 65 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 8.92 | 9.2 |
터미널 저항 (Ohm) | 6.15 | 19.9 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 27 / 760 | 27 / 760 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28LT12 Specification Page | 사양 페이지 | ||
28LT12 drawing | 2D 도면 | ||
28LT12 3D drawing | 3D 도면 |