관련 제품
35GLT2R82 브러시 DC 코어리스 모터
35GLT2R82
35GLT2R82는 그라파이트/구리 정류와 결합된 고전력 밀도를 제공하여 오랜 브러시 수명과 함께 높은 가속을 달성합니다. 이 브러시 DC 모터는 최대 150 mNm 토크를 연속적으로 수행하고 최대 90% 효율에 도달할 수 있습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 고성능을 위한 네오디움 자석
- 고전력 밀도
- 그라파이트/구리 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 높은 가속
- 낮은 발열
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
부품 번호 | 35GLT2R82-234E.1 | 35GLT2R82-326P.1 | 35GLT2R82-426E.1 | 35GLT2R82-426P.1 | 35GLT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
모터 직경 (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 | 무시 가능 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 6.39 | 4.09 | 16.44 | 3.82 | 7.75 |
직류, 최대 (A) | 2.2 | 3.5 | 10.5 | 4.2 | 2.1 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 130 | 132 | 160 | 142 | 150 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 18.41 | 18.69 | 22.66 | 20.11 | 21.24 |
기계적 시정수 (ms) | 4 | 4.4 | 2.7 | 3.9 | 4 |
모터 규정 (10³/Nms) | 0.61 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.46 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 70 | 120 | 60 | 120 | 60 |
무부하 속도 (rpm) | 7490 | 5835 | 5439 | 6260 | 6175 |
공칭 전압 (V) | 48 | 24 | 90 | 24 | 48 |
로터 관성 (gcm²) | 65 | 75 | 70 | 83 | 85 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 920.153 | 1061.715 | 990.934 | 1174.965 | 1203.277 |
토크 상수 (mNm/A) | 61 | 39.1 | 157 | 36.5 | 74 |
토크 상수 (oz-in/A) | 8.64 | 5.54 | 22.23 | 5.17 | 10.48 |
중량 (g) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
중량 (oz) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 89 | 87 | 85 | 89 | 89 |
마찰 토크 (mNm) | 4.27 | 4.69 | 9.42 | 4.38 | 4.44 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.605 | 0.664 | 1.334 | 0.62 | 0.629 |
출력 전원 (W) | 122 | 124 | 150 | 136 | 142 |
로터 인덕턴스 (mH) | 0.25 | 0.15 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 1300 | 1043 | 1487 | 1327 | 1409 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 184.1 | 147.7 | 210.58 | 187.92 | 199.53 |
터미널 저항 (Ohm) | 2.25 | 0.9 | 9.5 | 0.66 | 2.52 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35GLT2R82 Specification Page | 사양 페이지 | ||
35GLT2R82 drawing | 2D 도면 | ||
35GLT2R82 3D drawing | 3D 도면 |