모터 직경
애플리케이션에서 모터 직경을 가용 공간에 일치시키는 것이 브러시 DC 모터의 크기를 조정할 때 가장 좋은 시작점입니다. 일반적으로 프레임이 큰 모터는 더 많은 토크를 제공합니다. 모터 직경 범위는 8 mm ~ 35 mm입니다.
길이
애플리케이션 패키지 요구 사항에 가장 맞는 16.6 mm ~ 67.2 mm 범위의 다양한 길이를 사용할 수 있습니다.
정류 유형
귀금속 브러시는 낮은 전류 밀도의 응용분야에 잘 맞으며, 낮은 마찰과 높은 효율이 필요하지만 연속전류나 피크전류가 높은 응용분야에는 그라파이트-구리 브러시가 필요합니다.
베어링 유형
여러 베어링 조합은 간단한 슬리브 베어링 구조부터 미리 로드된 볼 베어링 시스템까지 높은 축이나 방사형 하중 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
자석 및 정류 유형
응용분야의 전원 및 전류 요구에 맞는 모터를 선택하십시오. NdFeB 자석은 가격은 다소 높지만 Alnico 자석보다 높은 출력의 토크를 제공합니다. 정류 시스템(정류자의 유형과 크기)도 이 코딩에 반영됩니다.
권선
다양한 권선 옵션은 애플리케이션 요구 사항에 최대한 일치시키도록 제안됩니다. 전압, 저항 및 토크 상수는 권선선택을 위한 기본 매개 변수입니다.
실행 코드
표준 및 사용자 정의를 지정하는 데 사용됩니다.
Brush DC | ||
35 N T 2R 82 426E 50 | ||
35 | Diameter | |
N | Motor generation / length L,C = Old generation (C-short, L-long) S, N, V = Middle generation (S-short, N-normal, V-very long) G, GS = New generation, high power magnet (S-short version) |
|
T | Commutation type Blank = precious metal T = graphite |
|
2R | Bearing type Blank = With sleeve bearings 1R = Front ball bearing, rear sleeve bearing 2R = Front and rear ball bearings |
|
82 | Magnet type / Commutation size & type 11, 18, 21, 28, 48, 58 = Alnico / Precious metal 12 = Alnico / Graphite-Copper 61, 78, 88, 98 = NdFeB / Precious Metal 82, 83 = NdFeB / Graphite-Copper |
|
426E | Coil type | |
50 | Execution code |