브러시 DC 기어 모터
모든 응용 분야에는 속도와 토크의 특정 요구사항이 있습니다. 낮은 속도에서 높은 토크를 요구하는 하중이 있을 경우 토크를 만들어낼 수 있는 대형 모터를 사용하는 것은 이상적이지 않으며 시스템 효율은 낮아집니다. 그런 경우의 더 나은 해결책은 기어 기능이 있는 소형 DC 모터 를 사용하고, 속도, 토크 또는 관성을 위해 모터를 하중에 맞추는 것입니다. DC 모터와 기어박스 어셈블리 또는 높은 토크 DC 기어 모터는 경제적인 솔루션으로 더 큰 효율성을 제공합니다.
평 기어를 사용하는 소형 기어 모터 는 가장 낮은 입력 마찰과 높은 효율성이 필수인, 최대 전류 제한이 있는 응용 분야에서 장점을 발휘합니다. 광범위한 Portescap 평 기어박스는 광범위한 모터 직경의 모터 제품군에 적용됩니다. 평 기어헤드와 브러시 DC 코어리스 모터의 조합은 까다롭고 높은 토크의 응용 분야를 위해 단일의 공장 통합 솔루션을 제공합니다. 평 합성 기어트레인 배열로 인해 소형 DC 기어 모터는 모터와 같은 축에서 출력을 제공합니다. 당사 브러시 DC 기어 모터는 고유한 설계로 전반적으로 더 나은 효율성을 제공하고 소음이 더 낮아, 의료용 펌프, 보안 출입 장치 및 워치 와인더 등 다양한 응용 분야에서 장점을 발휘합니다. 대안인 Portescap 유성 소형 DC 기어 모터의 주요 장점은 기어 트레인당 높은 정격의 토크와 높은 감속 비율이며 높은 품질의 복합 재료를 이용합니다. Portescap의 고속 유성 무브러시 DC기업 모터 제품군은 철 코어 권선이 있는 무브러시 DC 모터에 사용하도록 설계되었습니다. 이 기어박스는 10,000 ~ 70,000 rpm 범위 및 수 천 rpm의 출력 속도에서 입력 속도를 견딥니다. 속도 및 토크의 매우 높은 값을 제공할 수 있는 소형 크기의 모터-기어박스 장치를 이용합니다.
- 당사의 BA16 기어헤드는 소형 DC 모터에서 사용할 수 있는 고전력 밀도와 최적화된 효율을 제공하는 병렬 기어트레인과 유성 배열의 하이브리드 기술입니다. 본질적인 설계로 인해 저소음이 요구되는 응용분야에서 널리 사용할 수 있습니다.
- M22 기어박스는 상대적으로 작은 패키지로 높고 중간 정도의 토크를 요구하는 응용 분야를 위한 유성 배열이 있는 모듈형 설계입니다. M22 기어박스는 가격대비 성능 요구 사항이 있는 응용 분야에 매우 적합합니다. 작은 패키지로 높은 토크를 요구하는 응용 분야를 위한 유성 배열이 있는 완전 금속 기어헤드입니다. 낮은 역회전 기능으로 인해 다양한 응용 분야에서 정밀 모션 요구 사항에 매우 적합합니다. 유성 기어트레인 이점과 함께 고유한 베어링 시스템은 높은 방사형 하중을 갖는 응용 분야에 강도를 제공합니다.
- 당사 22N78 Athlonix 및 R22 미니 DC 기어 모터 컴포지트는 앉은 자세나 계단에 오르는 것과 같은 하중 조건에서 작업하기 위해 높은 토크와 정밀함을 필요로 하는 파워 외골격 응용 분야에서 사용될 수 있습니다. 마찬가지로, 당사 마이크로 DC 기어 모터 컴포지트는 생체검사 시스템 및 실험실 자동화와 같은 다른 유사한 응용 분야에 사용됩니다.