R26HT 기어헤드
유성 배열로 설계된 완전 금속 하이토크 기어박스입니다.
- 정격 토크 4Nm
- 입력 속도 최대 18,000rpm
- 컴팩트한 디자인
- 경쟁력 있는 가격대에서 높은 정밀도의 성능
B2010A4 고온고압 처리 슬롯형 무브러시 DC 기어모터
고온고압 처리 환경에서 높은 신뢰성을 보이도록 설계되었습니다.
- 최대 1,000회의 멸균 주기를 요구하는 고온고압 처리 응용 분야용으로 설계됨
- 수술용 전동 장치 사용에 최적화
- 높은 출력 토크를 위한 통합 기어헤드
- 높은 전류 소모를 견딤(슬롯형 기술)
26BF-2A 플랫 무브러시 무슬롯 DC 모터
다이내믹한 모션 프로필 및 플랫 아키텍처로 탁월한 속도 토크 기능을 발휘합니다.
- 디스크형 자석 기술 활용
- 통합 전자장치부
- 최대 속도 12,000rpm
- 최대 연속 토크 3.5mNm
90ECF 플랫 무브러시 슬롯형 DC 모터
BLDC 플랫 모터는 플랫형으로 컴팩트한 외피를 갖추고 있으며 아주 높은 토크를 제공합니다.
- 최대 연속 토크 1Nm
- 센서 또는 센서리스 옵션
- 본체 전장 40mm
- 3상 BLDC
B16C 기어박스
컴팩트한 통합 기어헤드이므로 응용 분야 전체 공간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 정격 토크 최대 100mNm
- 폴 8개
- 16DCT, 16DCP, 17DCT와 직접 통합
- 16mm 직경
SMS 사이즈 6(B0614A4)
관절경 조인트 셰이버용 기어 모터.
- 1,000회 이상의 의료용 식기 세척기 및 오토클레이브 주기를 견딜 수 있음
- 최대 속도 14,000RPM
- 컴팩트하고 가벼움(106그램)
- 맞춤형
M-Sense22 인코더
자기식 인코더는 정밀한 위치 지정 및 피드백을 제공합니다.
- 넓은 해상도 최대 범위 1024 라인
- RS244 라인 드라이버 증분용 출력 가능
- 사용자 정의 가능
- 최대 1.5도의 정확도
CNT2440 오토클레이브 가능 컨트롤러
센서리스 오토클레이브 컨트롤러는 최대 1,000회의 멸균 주기를 견딜 수 있습니다.
- 센서리스
- 가장 열악한 환경에서도 작동
- 최대 1,000회의 오토클레이브 주기를 견딜 수 있음
- 슬롯형 BLDC 및 BLDC 무슬롯 기술과 호환됨
32ECF 플랫 무브러시 슬롯형 DC 모터
BLDC 플랫 모터는 평평하고 컴팩트한 아키텍처로 높은 전력 밀도를 제공합니다.
- 최대 속도 10,000rpm
- 20mm만큼 작은 직경
- 무브러시 슬롯형 플랫 아키텍처
- 고전력 밀도
12ECP48 Ultra EC 무브러시 무슬롯 모터
프리미엄 성능을 떨어뜨리지 않고 비용을 고도로 최적화한 모터.
- 고도의 비용 최적화
- 최대 속도 60,000rpm
- 최대 연속 토크 8.1mNm
- 전력 손실이 적어 효율이 향상됨
16ECP Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
16ECP ULTRA EC Ultra EC 무슬롯 무브러시 DC 모터
- 플러그 앤 플레이 모터(드라이버가 필요 없음)
- 통합 전자 장치 포함
- 4개 표준 코일 제공
소형 뼈 정형외과 시술을 위한 크기 9 브러시리스 슬롯형 DC 모터
최적화된 토크 및 속도를 갖춘 멸균 수술용 모터 솔루션
- 9.6V - 1.1K RPM 및 9.6V - 12.8K RPM 버전으로 제공됨
- 1,000회 이상의 멸균 주기를 견디도록 테스트됨
- 가벼운 무게와 적은 소음 및 진동으로 효율적 반응 극대화
- 최대 속도 35,000RPM
35ECS Ultra EC 무브러시 무슬롯 모터
매우 까다로운 반복적 작동 주기를 견디도록 설계된 고성능 모터
- 2극 무슬롯
- 이 크기에서 BLDC 모터에 대한 동급 최상의 속도 및 토크 성능
- 40,000RPM의 최대 연속 속도
- 높은 피크 부하로 반복되는 주기에서 최적화된 열 동작
22ECT Ultra EC 무브러시 무슬롯 모터
무브러시 모터는 동급 모터에 비해 50% 가까이 높아진 연속 토크를 제공합니다
- 4극 무브러시 무슬롯
- 디지털 홀 센서 및 3개 표준 코일 제공
- 20,000RPM의 최대 연속 속도
- 쉬운 기계적 통합을 위한 한 손에 들어오는 폼 팩터 >
30ECT Ultra EC 무브러시 무슬롯 모터
소형 패키지에서 나오는 높은 토크
- 높은 피크 토크 설계
- 최대 225mNm의 연속 토크
- 30,000RPM의 최대 연속 속도
- 튼튼한 디자인: 스테인리스 스틸 및 레이저 용접 플랜지