Portescap의 브러시 DC, 무브러시 DC, 기어헤드 및 스테퍼 모터는 다양한 응용분야 및 장치에서 찾아볼 수 있습니다. Portescap은 현재 수리 및 예비 부품을 위한 전용 표준 카탈로그 제품을 제공하고 있습니다. 귀하의 모터는 독점 모터이거나 오래된 모터일 가능성이 높습니다. 안타깝지만, 당사는 오래된 모터와 독점 모터에 대해서는 수리 및 예비 물품을 제공해 드릴 수 없습니다. 해당 장치의 OEM 에 문의하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
제품이 표준 모터인지 독점 모터인지 확인하려면 아래 정보를 검토하여 모터 부품 번호를 확인하십시오. 제품이 표준 카탈로그에 제공되어 있는 경우 아래의 지금 문의 링크를 클릭하여 요청을 제출하십시오. 애플리케이션 영업 엔지니어가 곧 연락해 드릴 것입니다.
기술 | 레이블 |
---|---|
브러시 DC 코어리스 | 35 N T 2R 82 426E 50 |
무브러시 DC 무슬롯 | 22 BHM 8B P 1 |
Ultra EC 시리즈 | 22ECS45 10B 24 1 |
기어헤드 | R 22 0 190 |
캔 스택 모터 | 26M048D2B |
캔 스택 DLA | 20DAM10D2U-L |
권선: 각 모델의 표준 권선이 카탈로그 페이지에 나와 있습니다. 권선이 카탈로그에 나와 있는 경우 앞으로 이동하여 실행 코드를 확인하십시오. 권선이 카탈로그에 없는 경우 독점 모터이거나 오래된 모터입니다. 해당 장치의 OEM에 문의하십시오.
실행 코드: 각 모델의 표준 실행 코드가 카탈로그 페이지에 나와 있습니다. 실행 코드는 1자리 또는 2자리입니다. 실행 코드가 카탈로그에 없는 경우 독점 모터이거나 오래된 모터입니다. 해당 장치의 OEM에 문의하십시오.
스테퍼: 부품이 S로 시작하거나 S 및 숫자 코드로 끝나는 경우 또는 권선이 1B, 2B, 1U 또는 2U가 아닌 경우 독점 모터이거나 오래된 모터입니다. 해당 장치의 OEM에 문의하십시오.