관련 제품
P532 디스크 마그넷 고속 스텝모터
P532
Portescap 디스크 자석 모터는 시중의 다른 작은 직경의 스테퍼를 능가하는 탁월한 동적 성능을 제공합니다 독특하고 얇은 디스크 자석은 주어진 크기에서 미세한 스텝 해상도를 통해 기존 스테퍼보다 매우 높은 가속과 뛰어난 최고 속도를 가능하게 해줍니다.
제품 하이라이트
- 정밀 - 마이크로스테핑에 매우 적합
- 고속 - 디스크 자석을 사용하여 스텝 모터 중 가장 빠른 가속과 가장 높은 최고 속도를 보장하면서 정확한 위치 지정 유지
- 독특함 - 낮은 디텐트 토크 및 매우 높은 맞춤형 옵션
- 적응성 - 비슷한 직경의 스테퍼보다 회전당 높은 스텝 수
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 토크 증가용 기어박스
- 슬리브 또는 볼 베어링
- 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브
부품 번호 | P532 258 0.7 10 (parallel) | P532 258 004 10 (parallel) | P532 258 004 10 (series) | P532 258 012 10 (series) |
---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 2.047 |
모터 직경 (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | 25@5N | 25@5N | 25@5N | 25@5N |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) | 25@5N | 25@5N | 25@5N | 25@5N |
스텝 각도 (각도) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
회전당 스텝 수 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
전기적 시정수 (ms) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
로터 관성 (gcm²) | 12 | 12 | 12 | 12 |
중량 (g) | 250 | 250 | 250 | 250 |
중량 (oz) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
절대 정확도 2상 전체 단계에서 (각도) | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 | ± 0.18 |
코일 온도, 최대 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
코일 온도, 최대 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
디텐트 토크 (mNm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
디텐트 토크 (oz-in) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
내전압 (VAC) | 500 VRMS AC, 5초간 | 500 VRMS AC, 5초간 | 500 VRMS AC, 5초간 | 500 VRMS AC, 5초간 |
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) | 0.7 | 5 | 20 | 64 |
각가속도(공칭 전류) | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 |
축 샤프트 부하, 최대 (N) | 30 | 30 | 30 | 30 |
축 샤프트 부하, 최대 (oz) | 108 | 108 | 108 | 108 |
역 EMF 진폭 (V/kstep/s) | 2.3 | 6 | 12 | 21 |
홀딩 토크, 1.5x (공칭 전류) (mNm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
홀딩 토크, 1.5x (공칭 전류) (oz-in) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
홀딩 토크 (공칭 전류) (mNm) | 205 | 205 | 205 | 205 |
홀딩 토크 (공칭 전류) (oz-in) | 29 | 29 | 29 | 29 |
공칭 위상 전류(1상 켜짐) (A) | 5.2 | 2 | 1 | 0.56 |
공칭 위상 전류(2상 켜짐) (A) | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.4 |
전력 요율(공칭 전류) (kW/s) | 35 | 35 | 35 | 35 |
반지름 방향 샤프트 로드, 최대 (N) | 20 | 20 | 20 | 20 |
반지름 방향 샤프트 로드, 최대 (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 |
위상당 저항, 일반 (Ohm) | 0.4 | 2.2 | 8.8 | 27 |
열 저항 코일 주변 (°C/W) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P532 Specification Page | 사양 페이지 | ||
P532 drawing | 2D 도면 | ||
P532 3D drawing | 3D 도면 | ||
Introducing P532 Disc Magnet Motor: Best in Class Power Rate/Acceleration (보도 자료) | 보도 자료 |