스테퍼 선형 액추에이터
선형 스테퍼 액츄에이터는 작은 구동력으로 높은 선형 포스를 실현하면서 위치 피드백없이 증가 선형 변위를 달성하기 위해 하중에 직접적으로 결합하는 병진 운동을 만들어냅니다
Portescap의 스테퍼 모터 선형 액추에이터는 스테퍼 모터의 간단한 작동으로 변환 모션을 생성하므로 비용이 저렴하고 안정적인 모션 솔루션을 가능하게 합니다. 모터 내부에서 선형 모션을 달성하면 시스템에 변속기를 설계하는 비용이 절약됩니다.
Model | 모터 직경 (mm) | 모터 직경 (in) | 홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 스트로크 길이, 일반 (in) | 스트로크 길이, 일반 (mm) | 선형 이동 정확성 | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 스텝 | ||||
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 | ||||
20DBM-K | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 0.79 | 20 | ± 1 스텝 | ||||
20DBM-L | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 1.97 | 50 | ± 1 스텝 | ||||
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 스텝 | ||||
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 스텝 | ||||
26DBM-K | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 0.52 | 13.2 | ± 1 스텝 | ||||
26DBM-L | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 1.89 | 48 | ± 1 스텝 | ||||
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 스텝 | ||||
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 스텝 | ||||
42DBL-K | 42.01 | 1.654 | 102.9 | 370 | 100 | 360 | 0.95 | 24.1 | ± 1 스텝 | ||||
42DBL-L | 42.01 | 1.654 | 102.9 | 370 | 100 | 360 | 3 | 76.2 | ± 1 스텝 |