35DBM-K 리니어 액추에이터 스테퍼 모터
35DBM-K
35DBM-K는 35mm 프레임 크기에서 최대 112N의 선형력을 제공하는 고전력 캡티브 초소형 선형 액추에이터입니다.
제품 하이라이트
- 크기에 대해 높은 연속 선형력 출력
- 디지털 제어 - 마이크로프로세서에서 사용하기 간편
- 비용 효과적 - 콤팩트한 디자인, 낮은 통합 비용
- 오랜 수명 - 볼 베어링 디자인
- 캡티브 디자인
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 더 긴/더 짧은 스트로크 길이
- 자석 - 더 높은 선형력 또는 감소된 디텐트 수준
- 애플리케이션에 맞게 감소 또는 증가된 디텐트 힘
- 스크류 - 미터 또는 미국식 단위의 팁, 길이
- 특수 플랜지, 커넥터, 모션 감지 센서의 끝
- 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브
응용분야
- 의료용 피펫
- 자동 주입기
- 실험실 자동화
- 진단 분석기
- 샘플 준비 워크스테이션
- 전기 액세스 시스템
- 댐퍼 작동
- 밸브 작동
- 플랩 작동
- 프린터 및 복사기
- 스위칭 시스템
부품 번호 | 35DBM10D1B-K | 35DBM10D2B-K | 35DBM10D3B-K | 35DBM20D1B-K | 35DBM20D2B-K | 35DBM20D3B-K |
---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
모터 직경 (mm) | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
표준 미터법 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 | RoHS 준수 |
회전당 스텝 수 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
공칭 전압 (V) | 5 | 12 | 2.5 | 5 | 12 | 2.5 |
중량 (g) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
중량 (oz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
코일 온도, 최대 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
코일 온도, 최대 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
내전압 (VAC) | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 | 650 VRMS AC, 2초간 |
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) | 9.5 | 51.4 | 2.4 | 9.5 | 51.4 | 2.4 |
절연 저항 500 VDC에서 (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
위상당 저항, ± 10% (Ohm) | 10 | 58 | 2.5 | 10 | 58 | 2.5 |
와인딩 단계 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 | 쌍극 |
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 112 | 112 | 112 | |||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 정격 전류 @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 403 | 403 | 403 | |||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (N) | 70 | 70 | 70 | |||
홀딩력, 최소 @ 정격 전류 @ 0.002" (0.058 mm) / 스텝 (oz) | 252 | 252 | 252 | |||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (N) | 40 | 40 | 40 | |||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.001" (0.0254 mm) / 스텝 (oz) | 144 | 144 | 144 | |||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (N) | 10 | 10 | 10 | |||
홀딩력, 최소(전원 공급 없음) @ 0.002" (0.0508 mm) / 스텝 (oz) | 36 | 36 | 36 | |||
입력 전원 (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
선형 이동 정확성 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 | ± 1 스텝 |
위상당 정격 전류, 1상 켜짐 (A) | 0.71 | 0.29 | 1.41 | 0.71 | 0.29 | 1.41 |
스트로크 길이, 일반 (in) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
스트로크 길이, 일반 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
도선 | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35DBM-K Specification Page | 사양 페이지 | ||
35DBM-K drawing | 2D 도면 | ||
35DBM-K 3D drawing | 3D 도면 |