콤팩트한 패키지 크기로 선형 모션을 달성하는 솔루션을 찾고 계십니까? Portescap 디지털 선형 액추에이터(DLA)는 리드 스크류가 내장된 캔 스텝 모터의 비용 효율적인 디자인을 최대한 활용합니다. 따라서 DLA 기술은 기어, 벨트 및 별도의 스레드 샤프트나 스크류 같은 기계 구성품 제거를 통해 전통적인 모션 솔루션에 비해 공간과 비용을 절약하도록 합니다.
디지털 선형 액추에이터는 회전 모션을 선형 모션으로 직접 변환시키는 리드스크류가 내장된 캔 스택 스테퍼 모터입니다. 액추에이터는 7.5 또는 15도 스텝 각도를 갖는 기본 캔 스택 스테퍼 모터 설계를 이용합니다. 회전자 자석은 엔드 캡에 고정된 두 볼 베어링 사이에 있는 열가소성 수지 너트에 들어갑니다. 필요한 통합 수준에 따라 DLA는 캡티브 또는 비캡티브일 수 있습니다.
비캡티브 선형 액추에이터
결과적인 모션은 선형적이지만 스크류도 회전하고 고객 애플리케이션 내에 회전 방지 기능이 있습니다.
캡티브 선형 액추에이터
샤프트는 두 부분으로 이루어집니다.
- 뒷부분은 리드스크류이며 너트를 통해 회전합니다.
- 앞부분은 홈이 있는 샤프트입니다. 이는 버터플라이 플라스틱 엔드 캡과 결합하고 회전 방지 장치의 역할을 합니다.
결과적인 모션은 순수한 선형 모션입니다.
스텝 오류는 누적되지 않으므로 길거나 짧은 이동 거리에서 높은 정확도가 달성되며 인코더 같은 비용이 높은 위치 피드백 장치를 사용하지 않아도 됩니다. 모터는 단일 스텝, 하프 스텝 또는 마이크로 스테핑 모드에서 작동할 수 있어 개선된 해상도와 보다 조용한 작동이 가능합니다.
DLA 제품은 콤팩트한 패키지 크기에서 선형 모션을 요하는 응용분야에 매우 적합합니다. 당사의 설계 엔지니어 팀은 고객의 모션 성능 사양을 뛰어넘는 맞춤식 설계를 제공하고 디자인을 간소화하며 고객 장비를 위한 플러그 앤 플레이 방식의 통합 작동 시스템을 개발할 수 있습니다. 이런 이유로 Portescap은 오늘날의 많은 주요 장치 제조업체가 선택하고 있습니다.
- 의료(주사기 펌프, 피펫, 분석기, 실험실 계기)
- 단계별 조명
- 보안 및 액세스(도어 잠금장치)
- HVAC 밸브
- 산업 자동화(조절 메커니즘)
- 무선 통신(안테나 위치 조정)
- 비용 효율적인 캔 스택 디자인
- 높은 선형 전력 대 패키지 크기 비율
- 오랜 수명을 위한 무브러시 구조
- 위치 센서를 사용할 필요가 없는 용이한 개방 루프 제어
- 디지털로 제어되어 마이크로프로세서로 쉽게 제어
- 빠르고 강력하며 정밀한 위치 지정
표준 기능
- 역회전 가능한 모션
- 캡티브 또는 비캡티브
- 단극 또는 양극 설계
- 볼 베어링
- 5V 또는 12V 코일
- 20 mm ~ 57 mm의 프레임 크기
- 7.5° 또는 15° 스텝 각도
- 0.0005"(0.0127 mm) ~ 0.004"(0.1016 mm)의 스텝당 선형 이동
- 8.3N(30 oz) ~ 124.6N(448 oz)의 선형 탈출력
사용자 정의
- 코일 수정(저항과 인덕턴스)
- 더 높은 선형력 생성 또는 디텐트 토크 증가/감소시키는 자석 유형
- 맞춤형 리드 스크류 길이
- 맞춤형 리드 스크류 팁(영국식/미터법)
- 특수 장착 플랜지
추가 정보
캡티브 DLA
비캡티브 DLA