기어 헤드
기어헤드는 모터와 하중 사이의 기어링 수단을 제공하여 속도 감소 또는 컴포지트의 토크 기능의 증가를 제공합니다. 유성 기어헤드와 평 기어헤드의 두 종류가 있습니다. 유성 기어헤드는 콤팩트하고 높은 토크를 전달합니다. 평 기어헤드는 효율이 좋고 마찰 토크가 낮습니다.
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
관련 링크
기어 헤드
Model | 모터 직경 (in) | 모터 직경 (mm) | 효율성 | 정적 토크, 최대 (Nm) | 정적 토크, 최대 (oz-in) | 권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 사양 페이지 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | ||||
B16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 81 | 0.3 | 42 | 8000 | ||||
B16C(슬리브 베어링) | 16 | 0.73 | 0.2 | 28.32 | 8000 | |||||
BA16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 72 | 0.4 | 57 | 8000 | ||||
BA16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 72 | 0.4 | 57 | 8000 | ||||
K24 (볼 베어링) | 0.9432 | 24 | 85 | 0.7 | 100 | 5000 | ||||
K24 (슬리브 베어링) | 0.9432 | 24 | 85 | 0.7 | 100 | 5000 | ||||
K27 (볼 베어링) | 1.0611 | 27 | 65 | 0.7 | 100 | 4000 | ||||
K27 (슬리브 베어링) | 1.0611 | 27 | 65 | 0.7 | 100 | 4000 | ||||
R10 (슬리브 베어링) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | ||||
R13 (볼 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | ||||
R13 (슬리브 베어링) | 0.5109 | 13 | 85 | 0.5 | 71 | 7500 | ||||
R16 (볼 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | ||||
R16 (슬리브 베어링) | 0.6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | ||||
R22 (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | ||||
R22 (슬리브 베어링) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | ||||
0.866 | 22 | 90 | 8000 | |||||||
R22HT (볼 베어링) | 0.8646 | 22 | 82 | 4.2 | 595 | 12000 | ||||
R26HT(볼 베어링) | 0.866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | ||||
R32 (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | ||||
R32HT (볼 베어링) | 1.2576 | 32 | 80 | 12 | 2.69 | 8000 | ||||
R40 (볼 베어링) | 1.572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |