관련 제품
R26HT 볼 베어링 미니 모터 기어헤드
R26HT(볼 베어링)
R26HT 기어박스는 높은 토크를 제공하는 완전 금속성 기어헤드로, 상대적으로 작은 패키지이면서도 아주 높은 토크가 필요한 응용 분야를 위한 유성 배열로 설계되었습니다. R26HT는 최대 4Nm의 연속 토크를 공급할 수 있습니다. R26HT는 최대 18,000rpm의 높은 입력 속도를 견딜 수 있는 파워팩형 최적화 설계로 제작되었으므로 고속 BLDC 모터에 적합합니다.
제품 하이라이트
- 4Nm의 정격 토크
- 사용 가능한 감속비 - 24:1(요청 시 다른 비율을 제공할 수 있습니다.)
- 권장 최대 입력 속도 18,000rpm
- 컴팩트한 디자인
- 사용자 지정 가능
- 경쟁력 있는 가격대이면서도 고정밀 성능
유효한 주문을 받아서 만드는
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 요청 시 기계적 통합(하우징, 전면 및 후면 플랜지, 샤프트)
- 특수 윤활유
부품 번호 | R26HT-2R-0-24.1 |
---|---|
모터 직경 (in) | 0.866 |
모터 직경 (mm) | 22 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (@10 mm. 플랜지로부터) (in) | < 0.00039 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (@10 mm. 플랜지로부터) (μm) | < 10 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -30 to +100 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -22 to + 212 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 4000 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 566 |
중량 (g) | 100 |
중량 (oz) | 3.53 |
비율 | 24.1 |
연속 입력 전원, 최대 (W) | 65 |
효율성 | 85 |
평균 역회전 @ 0.3 Nm (각도) | 2 |
평균 역회전(@ 로드 없음) (각도) | 1 |
축방향 힘, 최대 (lbs) | 27 |
축방향 힘, 최대 (N) | 120 |
기어 스테이지 수 | 2 |
프레스핏 힘, 최대 (lbs) | 44 |
프레스핏 힘, 최대 (N) | 500 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 10mm (마운팅 면으로부터) (lbs) | 40.46 |
반지름 방향 힘, 최대 @ 10mm (마운팅 면으로부터) (N) | 180 |
권장 입력 속도, 최대 (rpm) | 18000 |
정적 토크, 최대 (Nm) | 5 |
정적 토크, 최대 (oz-in) | 708 |
회전 방향 | = |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_r26ht.pdf | 사양 페이지 | ||
drawing_r26ht.DXF | 2D 도면 | ||
drawing_r26ht.STEP | 3D 도면 | ||
pr_R26HT_gearhead_pairs_with_BLDC_motors_kor.pdf | 보도 자료 |