MR2 자기-저항 엔코더
MR2
MR2 콤팩트 자기 저항 인코더는 최대 4 라인에서 512 라인까지 넓은 해상도 범위에서 사용할 수 있습니다. 폐쇄 루프 모션 피드백은 물론 정확한 위치 지정이 요구되는 많은 응용분야에 매우 적합합니다.
제품 하이라이트
- 모든 브러시 DC 모터 프레임 크기와 호환
- 콤팩트 통합
- TTL 및 CMOS 호환
- 회전당 최대 512 라인의 해상도
- 속도 및 위치 피드백의 정확도
유효한 주문을 받아서 만드는
- 축 및 레이디얼 케이블 출력 가능
- 케이블 또는 터미널 출력
- 플랫 케이블 출력
- 저온 버전 (-40°C)
부품 번호 | MR2 |
---|---|
인코더 유형 | 자석 통합 |
이용 가능한 선 수 (LPR) | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -25 to +85 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -13 to +185 |
카운트 주파수, 최대 (kHz) | 1280 |
듀티 사이클 (%) | 50 ± 15 |
위상 시프트 (각도) | 90 ± 45 |
상승 시간 (ns) | 60 |
속도, 최대 @ 512 (rpm) | 37500 |
공급 전류, 최대 (mA) | 25 |
공급 전류, 일반 (mA) | 20 |
공급 전압 (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
MR2 Specification Page | 사양 페이지 | ||
MR2 drawing | 2D 도면 | ||
MR2 3D drawing | 3D 도면 |