드라이버
드라이브는 성능 사양이 5V - 10A 및 36 V - 12 A인 DC 및 무브러시 DC에 사용할 수 있습니다. 드라이브에 필요한 피드백은 홀 센서 또는 인코더입니다. 스테퍼 드라이브는 12 V -45 V 및 1.5A - 3A로 사용할 수 있습니다..
드라이브는 성능 사양이 5V - 10A 및 36 V - 12 A인 DC 및 무브러시 DC에 사용할 수 있습니다. 드라이브에 필요한 피드백은 홀 센서 또는 인코더입니다. 스테퍼 드라이브는 12 V -45 V 및 1.5A - 3A로 사용할 수 있습니다..