Browse News Categories
Additional Resources
의료용 진공 펌프

의료용 공기 펌프와 진공 펌프는 여러 중요한 환자 치료 응용분야에서 필수적인 역할을 하며 환자의 편안함과 보안을 위해 신뢰할 수 있고 조용해야 합니다. 펌프를 구동하는 모터에 따라 펌프의 성능과 작동 소음이 결정됩니다.
광범위한 의료 응용분야에서 사용되는 압축 공기와 가스, 진공 및 유체 전달 기술 분야의 선도적인 공급업체가 도전 과제를 안고 Portescap를 찾았습니다. 해당 업체가 원한 것은 의료용 펌프와 관련된 심각한 소음 문제를 해결하는 것이었습니다.
의료 응용분야의 저소음 요구 사항을 다룬 경험이 있는 Portescap 엔지니어는 표준 브러시리스 DC 모터(BLDC 모터)의 베어링 시스템이 시간이 지남에 따라 저하되어 이 시스템이 제어하는 압축기 펌프의 소음 수준이 증가한다는 것을 신속하게 파악했습니다. 엔지니어들은 모터 수명 내내 일정한 베어링 프리로드를 유지하는 볼 베어링 마운트를 특징으로 하는 설계로 이 문제를 해결했습니다. 이 솔루션은 모터 피로, 진동 소음, 후속 모터 고장의 가능성을 줄입니다.
Portescap 솔루션 이전에는, 해마다 설치된 모터의 4%는 소음 문제 관련 유지 관리가 필요했습니다. 26BC 6A 모터가 적용되며 소음 문제 관련 유지 관리는 사라졌습니다. 통합 전자 정류 및 속도 제어 기능을 갖춘 Portescap 26BC BLDC DC 모터는 입원 시 환자 편의성을 개선한, 조용하고도 안정적인 솔루션을 제공했습니다.