Back to Newsroom

면역 분석기

April 22, 2022

면 역 분 석 기 는 항 체 또 는 면역글로불린을 이용해 용액에서 거대 분자의 존재나 농도를 측정하는 데 사용되는 장치입니다. 혈청 또는 소변과 같 은 생 물 학 적 액 체 에 서 발 견 되 는 거 대 분자는 흔히 분석 물질로도 불리며, 의료 및 연구 목적으로 종종 면역분석법을 사용하여 측정됩니다. 분석기는 샘플링 암을 사용하여 장치의 한 부분에서 다른 부분으로 액체를 운반합니다

한 대형 의료 기기 회사에서 사내 진단 장비 성능 개선 방안을 모색하고 있었습니다. 현재의 모터 차지 공간을 유지하거나 축소하면서 암 이동 속도는 더 빨라지도록 하는 것이 모터 솔루션이 달성해야 할 과제였습니다. Portescap 팀은 고객의 요구 사항을 충족하고자 맞춤형 통합 기어 박스가 있는 브러시 DC 모터 솔루션을 신속하게 개발했습니다. 30GT 브러시 DC 모터는 우수한 출력 전력, 더 빠른 속도 및 더 높은 토크를 제공하여, 모터 차지 공간을 늘리지 않고도 고객이 요구하는 더욱 빠른 진단 암 이동 속도를 선사합니다.

R32 맞춤형 기어 헤드

30GT 브러시 DC 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 높은 안정성
  • 전력 밀도 설계
  • 맞춤형 기어 박스
  • 코어리스 구조
  • 높은 정확도를 위한 광학 인코더