Back to Newsroom

반도체 웨이퍼 칩 로더

April 14, 2022

반 도 체 웨 이 퍼 테 스 트 는 많 은 상용 전자 응용분야에서 사용되는 다양한 칩 제작에서 중요한 단계입니다. 응용분야에서 웨이퍼 로더는 카세트에서 검사소로 웨이퍼를 운반하며, 여기에서 웨이퍼가 조심스럽게 로드된 후 로더 장치가 다음 웨이퍼를 수집하기 위해 돌아갑니다. 반도체 기계 제조업체에서 모터 구동 로더 시스템이 현재 모터 솔루션에서 출력 샤프트 파손이 발생했음을 확인했습니다.

Portescap 엔지니어는 현재 모터 설계를 분석하여 문제의 근본 원인을 파악한 후 샤프트 파손을 방지하기 위해 더 견고한 모터와 기어박스를 제공했습니다. 해당 팀은 R16 기어 헤드와 연결된 Athlonix™ 16DCT 브러시 DC 모터를 제안했습니다. 이 모터는 응용분야의 견고성을 확인하기 위해 가속 수명 테스트를 거쳤습니다. 응용분야에서 본체 온도가 낮아지고 성능이 개선되고 일관된 16mm Athlonix 브러시 DC 코어리스 모터 및 기어박스 설계는 손쉽게 수명 테스트 요구 사항을 충족했습니다.

R16 기어박스

16DCT 브러시 DC 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 수명 연장을 위한 견고한 설계
  • 컴팩트한 고출력 설계
  • 안정적인 성능
  • 효율적인 작동, 열감소