Browse News Categories
Additional Resources
보안 추적 시스템

운송 중 상품 도난은 많은 국가에서 심각한 문제입니다. 운송 회사는 최신 추적 기술을 사용하여 배송 중에 패키지를 추적할 수 있을 뿐만 아니라 모든 상품 변경에 대해 운송인에게 경고를 보낼 수 있습니다. 모터가 상품에 부착된 보안 케이블에 커플링되는 전동식 잠금 시스템을 사용하면 모든 무단 제품 액세스가 모터에 의해 감지되어 외부 추적 시스템에 즉시 보고됩니다
유럽 보안 시스템 제조업체가 이 응용분야에서 Portescap의 긴급 시제품 팀과 협력했습니다. 2주 이내에 Portescap은 평가 대상으로 여러 샘플을 준비하여 고객이 경쟁업체의 모터 솔루션 약정이 만기되기 전에 Portescap 솔루션을 고려할 시간을 가질 수 있었습니다. 평가 기간 중에 Portescap의 Athlonix™ 16DCT 브러시 DC 모터 솔루션이 기존 경쟁업체 모터보다 더 가치 있는 대안임이 확인되었습니다. 최고의 모터 선택을 빠르게 결정한 다음 고객의 요구 사항을 충족하도록 제품을 맞춤화하는 Portescap의 능력이 응용분야를 확보하는 핵심이었습니다.
B16 기어헤드