Browse News Categories
Additional Resources
인공호흡기(PEEP)

인 공 호 흡 기 장 치 는 폐 렴 , COPD(만성 폐쇄성 폐 질환), 폐 감염, 뇌 손상 또는 전신 마취 후 합병증과 같 이 정 상 호 흡 에 영 향 을 주 는 상 태 에 직면한 환자를 보조하는 중요한 도구입니다. 인공호흡기는 모터 구동 터빈을 사용하여 폐에 산소를 불어 넣고 이산화탄소를 내보냅니다. 모터는 유속, 압력 및 I:E 비율을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
한 글로벌 인공호흡기 제조업체는 호기말양압(PEEP) 블로어를 위한 저소음 모터 및 통합 드라이브 전자 장치(2 와이어 BLDC)를 갖춘 시스템 설계를 요청하고자 Portescap을 찾았습니다. 이 장치는 호흡이 끝날 때마다 폐에 양압을 공급하여 폐 허탈을 방지합니다. Portescap은 이 응용분야에서 2 와이어 작동을 위한 통합 전자 장치와 16ECP Ultra EC™ 무슬롯 무브러시 DC 모터를 활용했습니다. 고객과 협업하여 추가 부가가치 요소를 조립품에 통합하여 인공호흡기의 절연 및 테스트 시간을 줄였습니다. Ultra EC 모터는 모터 온도, 소음 및 안정성 요구 사항을 성공적으로 충족했습니다. 해당 응용분야는 중요 의료 장치를 위한 분야였기 때문에 고객은 Portescap 시설의 설계 및 생산 감사가 필요했으며 이를 성공적으로 통과했습니다.