Back to Newsroom

좌석 구동기

April 4, 2022

비 즈 니 스 및 광 폭 동 체 상 업 용 제트기의 객실 좌석은 승객의 편안함을 개 선 하 는 전 동 식 좌 석 조 정 옵 션 을 제공합니다. 숙련된 모터 설계자는 고품질의 가벼운 EMI 필터링 요구 사항을 포함하는 항공기 응용분야의 요구 사항을 숙지하고 안정적이고 가벼우며 조용한 좌석 구동 시스템을 보장하여 최적의 승객 경험을 제공합니다.

유럽 항공 전자기기 제조업체에서 Portescap의 효율적인 저소음 브러시 DC 모터 포트폴리오를 좌석 구동을 개선하는 이상적인 솔루션으로 인정했습니다. 해당 제조업체는 새로운 좌석 구동 설계를 위해 Portescap 25mm 브러시 DC 코어리스 모터를 선택했습니다. 25GT2R82 모터는 제조업체의 엄격한 항공기 요구 사항을 명확하게 충족하고 응용분야 사양에 맞는 폭넓은 온도 범위를 지원하도록 맞춤 구성되었으며 파워 오프 브레이크와 커플링되어 전원 공급 장치가 꺼질 때마다 해당 위치를 잠급니다.

25GT2R82 브러시 DC 코어리스 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 수명 연장을 위한 견고한 설계
  • 가벼운 무게
  • 컴팩트한 고출력 설계
  • 안정적이고 반복 가능한 성능
  • 여러 맞춤 옵션