Browse News Categories
Additional Resources
토지 측량 장치
April 12, 2022

기존 고저 측량 도구를 대신하며, 사람 한 명이 모든 측정 응용분야를 수행할 수 있게 하는 새로운 산업용 측정 장치입니다. 모터가 석고판 설치, 인테리어 디자인 및 옥외 평탄화와 같은 다양한 공사 작업에 필요한 측정 수치를 수집하는 레이저 구성 요소를 회전시킵니다.
업계를 선도하는 건설 도구 제공업체가 기존 경쟁업체 모 터 를 대 체 할 가 치 공 학 적 인 솔 루 션 을 개 발 하 고 자 Portescap을 찾았습니다. Portescap의 긴급 대응 시제품 팀은 고객과 협업하여 최고 가치 옵션으로 통합 케이블 커넥터, 풀리 장치 및 장착 플레이트가 있는 브러시 모터 디자인을 만들었습니다. 선택된 모터는 Athlonix™ 16DCP입니다. 매우 우수한 속도와 토크 기능 및 에너지 효율적인 디자인을 갖췄기 때문입니다. 이 팀은 적격성 검사를 위해 시제품을 2주 안에 빠르게 납품해야만 하는 어려움에 직면했습니다. Portescap은 고객의 전반적인 요구 사항에 집중하였으며 패키지 비용을 기존 경쟁업체 디자인 대비 10% 줄였습니다.