Browse News Categories
Additional Resources
Atherectomy(아테렉토미) 기기

죽 종 절 제 술 장 치 는 동 맥 칼 슘 이 축적된 환자를 중환자실에서 치료하는 외과의사를 지원합니다. 모터 구동식 회전 장치는 동맥을 통해 안내되며, 원심력과 샌딩 기능을 조합하여 사용해 플라크 축적을 제거하고 스텐트 삽입을 준비합니다.
대규모 의료 기기 제조업체에서 효율적으로 작동하고, 빠른 속도를 이끌어 내며, 최소한의 열을 발생시킬 뿐만 아니라 비용 측면에서 효과적이어야 하는 경쟁업체 모터의 드롭인(drop-in) 대체품을 설계하기 위해 Portescap에 접촉했습니다. 휴대용 도구의 온도를 낮추는 것이 집도의에게 편안함을 선사하는 비결이었습니다.
Portescap 신속 프로토타입 팀(Quick Prototype Team)은 고객과 협력하여 형태, 적합성, 기능에 초점을 맞추었습니다. Ultra™ 16ECS 무브러시 DC 모터가 선정되었고 이 도구는 필요한 온도와 속도, 토크 수준 사양 내에서 작동되었습니다. 팀은 Portescap 무브러시 모터 설계의 핵심 역량을 사용해 필요한 모터 특성을 확인하고 고객의 성능/가격 요구 사항을 충족했습니다.

Download a PDF of this article
Highlights
- 빠른 속도를 내기 위한 무브러시 설계
- Ultra EC 코일을 통해 낮은 온도에서 작동
- 높은 토크 밀도
- 컴팩트한 설치공간