Browse News Categories
Additional Resources
수술용 마이크로데브라이더

전동식 휴대용 장치는 다양한 의료 절차에서 외과의사를 지원하며 안정적이며 반복 가능한 결과를 보장하는 데 결정적입니다. 이러한 도구에 사용되는 모 터 는 컴 팩 트 하 고 효 율 적 일 뿐 만 아 니 라 경제적이고 고속에서 작동할 수도 있습니다.
한 아시아 제조업체에서 Portescap에 비대해진 비강 내 점막 또는 비공 조직을 절단하고 제거하는 전동식 수술 도구인 비강 마이크로데브라이더를 작동시키는 비용 효율적인 고속 모터를 제공하도록 요청했습니다. 이 업체는 도구의 절단 블레이드를 더 빠르게 회전하여 결과를 개선하는 성능 기반의 모터를 원했습니다.
Portescap R&D 팀은 고객이 요청한 지 1주일 안에 모든 요구 사항을 충족한 적합한 솔루션으로 응대했습니다. B06 무브러시 DC 슬롯형 SMS 모터는 수명, 고속 작동 및 강력한 가격 대비 성능으로 알려져 있습니다. 이 모터의 추가적인 이점은 중량 최적화로, 더 가벼워져 도구를 더 쉽게 사용할 수 있으므로 외과의사의 손 피로도를 줄여줍니다. 고객은 경쟁력 있는 가격의 고품질 솔루션을 제공하는 Portescap의 능력과 업계 경험에 매우 만족했습니다.

Download a PDF of this article
Highlights
- 최고 속도 100,000rpm
- 12.7mm 이하의 직경
- 고효율 모션
- 높은 전력 대 중량 비율
- 안정적이고 수명이 긴 모터
- 극심한 환경을 견딤