Browse News Categories
Additional Resources
호흡 치료 - 사이드 채널 블로어

수 면 무 호 흡 증 및 만 성 기관지염을 위한 호흡 치료에는 신뢰할 수 있고 편안하고 조용하며 환자에게 필요한 공기 흐름 용량을 생성하는 장치가 필요합니다. 의료용 인공 호흡기에서 공기를 이동시키는 데 도움이 되는 사이드 채널 블로어를 통해 이러한 치료가 제공됩니다.
고유의 프로세스를 통해 최고의 공기 흐름을 제공하는 유럽의 한 의료 장치 제조업체에서 Portescap과 협업하여 사이드 채널 블로어를 위한 신뢰할 수 있는 모터 솔루션을 개발했습니다. 이 블로어는 상이한 공기 흐름 요구 사항을 지닌 성인 및 어린이 환자 모두에게 사용됩니다. Portescap 엔지니어는 의료 응용 분야에서 쌓아온 경험을 기반으로 고객과 긴밀히 협력하여 적합한 모터 솔루션을 결정했을 뿐만 아니라 UL/CE 요구 사항도 충족했습니다. 무브러시 무슬롯 UltraTM 22ECS 모터는 해당 응용 분야에서 요구하는 40,000rpm의 작동 속도와 충분한 수익을 충족했으며 필요한 유속을 달성했습니다. 이 응용 분야의 성공에 핵심적인 역할을 한 것은 Portescap의 신속한 반응과 고객의 요구에 맞게 모터 솔루션을 최적할 수 있는 능력이었습니다.