Browse News Categories
Additional Resources
레이저 포커스 메커니즘 – 레이저 절단 시스템

레이저 절단 기계로 원하는 절단 결과를 얻으려면 정밀한 레 이 저 제 어 가 필 요 합 니 다 . 절단기에서 중요한 부분은 레이저 헤드 안에 있는 레이저 포커스 메커니즘입니다. 이 축으로 레이저의 포커스를 맞춰 최적으로 정확하게 절단합니다.
산업용 레이저 시스템을 전문으로 하는 한 섬유 레이저 제조업체에서, 고효율로 가속도를 높이는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위해 Portescap에 연락해왔습니다. Portescap 신속 프로토타입(Quick Prototype) 팀은 Ultra EC™ 16ECP 무슬롯 무브러시 DC 모터를 사용하여 솔루션 제공이 가능함을 확인했습니다. 폐쇄 루프 위치 지정 시스템의 제어를 확실히 하기 위해 통합 인코더도 필요했습니다. 인코더를 빠져나가는 표준 리본 케이블은 레이저 헤드의 빈번한 움직임을 견딜 수 없기 때문에, Portescap 엔지니어는 보다 견고하고 유연한 개별 와이어로 리드 출구 설계를 개선했습니다. 고객은 이 맞춤형 솔루션에 만족하며, 해당 솔루션이 고객의 애플리케이션에 필요한 위치 제어 기능과 견고함을 제공한다고 이야기했습니다.