Back to Newsroom

의료용 진공 펌프

July 22, 2022

밸 브 는 다 양 한 응 용 분 야 의 HVAC 시스템에서 가열 또는 냉각 유체의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. HVAC 산업의 새로운 추세는 CO2가 기존 냉매에 비해 열 전달 용량과 전반적인 시스템 효율성이 높기 때문에 냉매로서의 CO2 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 특성은 새로운 효율 규정을 준수하므로 CO2 기반 고온 "3방향" 밸브의 개발로 이어졌습니다. 3방향 밸브에서 냉매 흐름은 폐쇄 루프, 열 순환 회로(2방향) 내에서 제한되다가 필요 시 주 분배 회로(세 번째 방향)로 우회됩니다. 밸브 액추에이터는 가열 시스템에 더 가깝게 배치될 수 있으므로 CO2 냉매를 사용하는 밸브는 125°C보다 높은 주변 온도에서 작동해야 합니다.

한 글로벌 HVAC 제조 회사에서 새로운 3방향 밸브의 높은 주변 온도를 견딜 수 있는 모터형 솔루션을 찾아야 했고, 그러한 솔루션을 제공받기 위해 Portescap에 의뢰해왔습니다. 높은 주변 온도 조건을 견디도록 42M048 캔 스택 스테퍼 모터가 선택되어 개조되었으며 이는 고객이 요구하는 수준을 능가했습니다. R&D 팀은 모터가 125°C에서 작동할 수 있는 요건을 파악하기 위해 모든 구성 요소를 철저히 분석했습니다. 최대 권선 온도가 200°C인 특수 코일을 선택했으며 베어링, 윤활유 및 접착제 유형을 조정했습니다. 자석 강도는 일반적으로 온도가 높을수록 감소하지만, Portescap에서는 원하는 성능을 얻기 위해 높은 에너지 페라이트 자석을 사용했습니다. 3방향 밸브 애플리케이션을 위한 강력한 솔루션을 개발하는 데는 Portescap의 고온 응용 분야 경험이 핵심적이었습니다.

26BC 6A BLDC 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 소형 무슬롯 설계
  • 고속에서 낮은 철 손실
  • 조용한 작동
  • 통합 전자장치부 옵션