Browse News Categories
Additional Resources
ECG 열 프린터

선 도 적 인 의 료 기 기 및 진 단 회 사 에 서 ECG 프린터 모션 솔루션을 개선하기 위해 Portescap에 문의했습니다. 이 회사는 기존 모터 디자인을 성능은 유사하지만 수명이 길고 가격대가 더 낮은 모터로 교체하기를 원했습니다.
Portescap의 긴급 시제품 팀은 기존 모터의 듀얼 볼 베어링 디자인이 아닌 단일 볼 베어링 디자인을 갖춘 AthlonixTM 22DCP 브러시 DC 모터를 사용하는 접근 방식을 개발했습니다. 새로운 솔루션은 Athlonix 브러시 전류로 달성된 높은 결과 덕분에 성능을 유지하고 응용분야의 수명도 개선합니다. 이러한 기발한 사고방식은 필요한 비용 절감과 긴 수명의 프린터 작동을 가능하게 했습니다. 또한 Portescap의 글로벌 영업 및 지원 조직은 해외 고객이 원하는 응용분야 지원을 제공합니다.