Back to Newsroom

배터리 작동 체인 톱

August 17, 2022
배터리 작동 체인 톱

특수 농업을 위한 전문적인 휴대용 전동 공구는 가볍고 친환경적이며 효율적 작동을 보장하도록 설계됩니다. 한 예로, 배터리 작동 체인 톱은 외과용 펌프를 내장하여 회전 체인을 지속적으로 윤활합니다. 펌프 자체는 제대로 작동하기 위해 강력한 성능의 고품질 모터를 필요로 합니다.

한 대형 휴대용 공구 제조업체에서 펌프 설계의 물리적 요건을 충족하는 효율적인 48V DC 모터 솔루션에 주력하고자 Portescap 설계 엔지니어에게 의뢰해왔습니다. Portescap R&D 팀에서는 브러시 DC 코어리스 설계로 효율적인 성능을 제공하기 위해 맞춤형 코일 권선을 개발했습니다.

고전력 밀도와 코어리스 모터 설계를 갖춘 효율적인 Athlonix™ 16DCT 브러시 DC 모터는 가용 작동 시간과 배터리 수명이 증가되었습니다. 사용자는 이 가볍고 컴팩트한 공구가 사용하기 더 편안할 뿐만 아니라 낮은 소비 전력과 개선된 효율성 덕분에 소유 비용이 절감된다는 것을 체감했습니다.

16DCT 브러시 DC 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 비철 구조
  • 고성능을 위한 네오디뮴 자석
  • 튼튼하고 가벼운 설계
  • 긴 브러시 수명
  • 효효율적이며 낮은 전력 소비
  • 옵션 기어 헤드