Browse News Categories
Additional Resources
수술용 핸드 툴즈 – 궤도 죽종절제술 시스템

동 맥 칼 슘 이 축 적 된 환 자 를 중환자실에서 치료하는 외과의를 지 원 하 는 궤 도 죽 종 절 제 술 시 스 템 또는 도구는 동맥을 나아가며 쌓인 칼슘 플라크를 제거하고, 스텐트 삽입술 준비를 하는 기계를 인도하는 데 도움을 줍니다. 모터 구동식 회전 장치는 원심력과 샌딩 기능을 조합하여 환자의 동맥에서 칼슘 플라크를 제거합니다.
대규모 의료 기기 제조업체에서 현재 궤도 죽종절제술 시스템에 쓰이는 공압 시스템을 대체할 전기 모터 솔루션을 설계하기 위해 Portescap에 문의했습니다. 모터는 효율적으로 작동해야 하며, 고속을 내는 동시에 발열은 최소화해야 했습니다. 공압 시스템은 압축 공기망에 연결을 해야 하기에 사용 시 비효율적이고 부피가 너무 컸습니다. 또한 지속적으로 공기가 새는 문제가 있었고, 그 결과 에너지와 시간 손실 및 높은 소유 비용이 발생했습니다.
고객의 요구 사항과 일정에 맞추기 위해 Portescap의 프로토타입 팀은 3주 이내에 첫 모터 디자인을 빠르게 개발했습니다. Ultra™ 16ECS 무브러시 DC 모터를 사용하자 이 도구는 필요한 온도 사양, 속도, 토크 수준 내에서 작동되었습니다. 휴대용 도구의 온도를 낮추는 것이 집도의의 편안함을 증진하는 데 중요한 역할을 했습니다.