Browse News Categories
Additional Resources
안과용 수술 도구

안과 의사는 백내장 수술 중에 수술 도구를 사용하는 동안 손이 떨리지 않아야 합니다. 인공수정체 주입기(IOL)는 폐색 렌즈를 제거한 후에 새 렌즈를 눈에 주입합니다. IOL 주입기는 통합 모터와 리드 스크류가 조합된 소형 핸드 툴로, 둥글게 만 렌즈를 튜브에서 눈 안으로 밀어 넣습니다. 렌즈가 눈에 주입되면 올바른 위치에 자리 잡습니다
한 의료 기기 제조업체에서 IOL 주입기에 통합할 소형 모터를 제공해 줄 것을 Portescap에 요청했습니다. 모터는 최대한 짧고, 원하는 속도와 하중 포인트를 충족하며, 광범위한 고온고압 회전을 견딜 수 있어야 했습니다. Portescap의 여러 기술은 이 응용 분야에 적용되는 다양한 옵션을 제공했으며 결국 엔지니어들은 축 길이를 최소화하는 기어박스가 포함된 Portescap의 B0508 무브러시 DC 슬롯형 SMS 모터에 정착했습니다. 최신 고온고압 처리 모터 기술은 속도와 하중 포인트 요구 사항을 동시에 충족하면서 1,000회 이상의 고온고압 회전을 처리하는 데 필요한 내구성을 제공했습니다.

Download a PDF of this article
Highlights
- 통합 기어박스가 있는 슬롯형 BLDC 기술
- 고온고압 처리 – 1,000회 이상
- 고전력 밀도
- 줄어든 축 길이
- 간편한 맞춤형 옵션