Back to Newsroom

초음파 이미징 헤드

August 10, 2022
초음파 이미징 헤드

한 의료 장비 설계 및 제조업체에서 초음파 이미징 헤드 제품의 성능을 향상하고자 Portescap에 의뢰해왔습니다. 기존 스캔 헤드의 동작이 일정하지 않았기 때문에 스캔 결과의 정확도에 영향을 주었습니다. 또한 이 업체는 모터가 오염되어 고장으로 이어질 가능성을 우려했습니다. 그리고 이미징 헤드의 안정성 및 수명을 개선하기를 원했습니다.

Portescap R&D 팀은 다음과 같은 중요한 개선 사항에 중점을 두었습니다.

  • 더욱 원활한 모션을 위해 저속 리플 구현
  • 안전성 개선 및 수명 연장을 위해 적절한 모터 봉인과 보호 보장

이러한 문제를 해결할 이상적인 부품으로 Athlonix™ 16mm 브러시 DC 모터가 선택되었습니다. 이 모터의 원활한 작동 덕분에 스캔 헤드가 초저속 리플로 움직일 수 있었고, 덕분에 스캔 영역의 선명한 이미지를 얻는 데 도움이 되었습니다. 9-세그먼트 정류자 또한 (기존의 7-세그먼트 정류자와 비교할 때) 원활한 속도로 작동하는 데 도움이 되었습니다.

또 다른 설계상의 과제는 이미징 헤드 안에 있는 글리콜 유체 때문에 정류자 표면 그리스에 생길 수 있는 오염을 방지하는 것이었습니다. 이러한 상호 작용으로 모터가 너무 빨리 고장 날 수 있기 때문입니다. 글리콜이 들어가지 않도록 모터 봉인을 다시 설계한 것이 모터의 정류자 표면을 보호하고 수명을 최대화하는 데 아주 중요한 역할을 했습니다. 강력한 솔루션을 신속하게 구축하여, 고객이 요구한 오래가면서도 안정성 있는 기술 시스템을 모두 실현해준 팀의 역량에 고객은 만족했습니다.

Athlonix 16mm 브러시 DC 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 고효율
  • 원활한 회전
  • 고전력 밀도
  • 간편한 맞춤형 옵션