Browse News Categories
Additional Resources
마사지 테라피 롤러

몸의 연조직 내 체액이 과도하게 많아 붓기가 발생하는 림프부종은 림프 배액 마사지를 통해 치료할 수 있는 질병입니다. 이 부드러운 마사지는 독립적으로 작동하는 롤러가 장착된 핸드헬드 장치를 활용하여 림프 배액을 촉진하고 부기를 완화합니다. 롤러는 브러시 DC 모터로 구동되며 마사지가 필요한 다양한 신체 부위에 맞도록 여러 크기로 제공됩니다.
유럽의 한 선도적인 장치 제조업체에서는 차세대 마사지 롤러를 구동하기 위한 여러 모터를 개발하고자 Portescap에 문의해 왔습니다. 다른 핸드헬드 장치와 마찬가지로, 모터는 소형이면서 전력 밀도가 높고 효율적이어야 했습니다. 또한 새 모터 설계의 수명은 1,500시간이어야 했으며 개조가 가능하도록 이전 롤러 설계와 호환되어야 했습니다.
고객은 아주 짧은 기간인 18개월 이내에 모터를 개발해 달라고 요청했습니다. Portescap은 의료 핸드 툴 응용분야에서의 이전 경험을 통해 주어진 기한을 지킬 수 있었으며, 팀은 Athlonix™ 17DCT 브러시 DC 모터 설계에 업계 지식을 활용했습니다. 마사지 롤러용으로 7개의 사용자 정의 모터 버전이 제작되었으며, 비용 최적화를 위해 모든 버전에서 대부분 같은 구성품이 사용되었습니다. Portescap의 R&D 팀에서는 모터 전력을 향상하고 목표 요구 사항을 달성하기 위해 맞춤형 유성 기어박스도 개발했습니다.