Back to Newsroom

수술용 핸드 툴 - 생체조직검사 장치

September 1, 2022
생체조직검사 장치

진공 보조 유방 생체조직검사 (Vacuum-Assisted Breast Biopsy, VABB)는 유방암 검사를 위 해 공 급 업 체 에 서 사 용 하 는 최 신 옵션입니다. VABB에서는 혁신적인 단일 삽입 탐침을 이용하여 유방에서 조직 샘플을 수집한 후 암 검사를 합니다. 조직은 감각이 없는 작은 멍울에서 떼어냅니다. VABB는 피부에 여러 개의 니들이 삽입되는 기존의 코어 니들 생체조직검사와 다릅니다.

한 선도적인 의료 기기 제조업체가 해당 업체의 생체조직검사 장 치 에 서 니 들 메 커 니 즘 을 구 동 하 는 기 존 모 터 를 교 체 하 고 자 Portescap에 문의해왔습니다. 이 절차의 민감한 특성 때문에, 감소된 소음과 보다 콤팩트한 디자인을 특징으로 하는 모터와 기어박스가 요청되었습니다. Portescap 엔지니어들은 기어헤드가 있는 B0512N 무브러시 DC 슬롯형 SMS를 맞춤형 구성으로 설계하여 고객의 요구 사항을 충족했습니다. 이 맞춤형 설계를 통해 모터 기어박스 소음이 62% 감소되고 모터 직경은 16mm에서 13mm로 줄었으며 토크 출력은 증가했습니다.

기어박스가 있는 B0512N BLDC 슬롯형 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 저소음
  • 더 작은 패키지로 더 높은 토크 제공
  • 효율성 및 신뢰성
  • 간편한 맞춤형 옵션
  • 더 가벼워진 무게