Back to Newsroom

어뢰 발사기

September 21, 2022

어뢰 발사기는 이름에서 짐작할 수 있듯이 잠수함을 포함한 해양 선박에서 어뢰를 발사하는 장치입니다. 어뢰 발사기 응용분야에서 모터는 깊이 설정 메커니즘의 중요한 부분인 스핀들 제어 내에서 사용됩니다. 이 응용분야의 요구 사항에는 물 및 기름 침투에 대한 보호와 국제적인 검사를 통한 등급 지정이 포함됩니다.

한 글로벌 항공 우주 및 방어 솔루션 제공업체에서는 발사체 배치 시스템을 위한 고도로 사용자 정의된 모터가 필요했습니다. Portescap은 초소형 모터 솔루션 사용자 정의 분야에서의 뛰어난 평판과 전문성을 바탕으로 이 프로젝트의 모션 솔루션 파트너로 선정되었습니다.

이 고객의 비전을 실현하기 위해 엔지니어링, 제조 및 설계 팀 모두가 힘을 합쳤습니다. 응용분야 요구 사항을 면밀하게 검토한 후, Portescap 팀은 R32 기어 헤드를 갖춘 35NT 브러시 DC 모터를 추천했습니다. 이 모터는 저열 및 높은 가속을 비롯한 고객의 모션 요구 사항을 완전히 충족했을 뿐만 아니라, 필요한 검사 승인 등급도 받을 수 있었습니다. Portescap의 설계 및 개발 팀에 쉽게 연락할 수 있다는 점도 고객에게 큰 장점으로 다가갔습니다.

Download a PDF of this article

Highlights
  • 고성능을 위한 네오디뮴 자석
  • 혹독한 환경을 위한 견고한 구조
  • 충격 및 진동에 대한 저항이 우수
  • 컴팩트한 디자인
  • 높은 가속
  • 낮은 발열