Browse News Categories
Additional Resources
ICU 및 이동식 인공 호흡기

인공 호흡기는 다양한 호흡기 질 병 을 가 진 환 자 에 게 공 기 를 공 급 하 는 중 요 한 역 할 을 합 니 다 . 환자가 자택과 병원을 포함하여 점점 더 다양한 장소에서 치료를 받는 현 상황에서 이러한 기계의 이동성 역시 한층 중요해지고 있습니다. 즉, 신뢰할 수 있는 이동식 인공 호흡기가 없 다 면 의 사 와 응 급 의 료 요 원 이 비 상 상 황 에 서 환자에게 필요한 공기를 공급하지 못할 수 있습니다.
한 대규모 의료 기기 제조업체에서는 신생아, 소아 및 성인 환자를 위한 새로운 배터리 구동 이동식 인공 호흡기용 전기 모터 솔루션을 설계하고자 Portescap에 문의해 왔습니다. 이 응용분야에는 새 인공 호흡기 내에 통합될 작고 효율적인 블로어 모터가 필요했습니다.
Portescap의 시제품 팀은 고객의 요구 사항을 충족하는 맞춤형 모터 솔루션을 신속히 개발했습니다. 블로어 및 컨트롤러를 부가가치 조립품으로 통합한 Ultra EC™ 22ECS 무브러시 DC 무슬롯 모터를 사용하는 이 인공호흡기는 효율적으로 작동할 뿐만 아니라 기록적으로 짧은 기간 내에 시장에 출시될 수 있었습니다.