Browse News Categories
Additional Resources
산소 발생기 펌프

산 소 발 생 기 는 환 자 에 게 산 소 를 공 급 하 기 위 해 매 우 중 요 하 며 , 이 러 한 장 치 에 꼭 필요한 핵심 요소는 긴 수명, 신뢰성 및 효율성입니다. 산소 발생기의 작동 원리는 단순합니다. 장치가 외기를 받아들여 다른 기체, 불순물 및 미립자를 제거한 후 산소를 모아 최종 사용자에게 풍부한 O2를 공급하는 것입니다.
한 선도적인 의료용 펌프 제조업체에서 호흡기 산소 발생기 용 소형 펌프를 구동하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있었는데, 강력한 기술 지원 네트워크 및 의료용 모터 혁신의 전력을 보고 Portescap을 선택했습니다. Portescap의 R&D 팀은 고객과 긴밀히 협력하여 Athlonix™ 16DCP 브러시 DC 모터를 펌프 용용분야에 통합한 결과, 고효율성과 긴 수명을 특성으로 하는 비용 효율적인 솔루션을 만들어냈습니다. 볼 베어링 및 특수 윤활을 추가하는 등 추가적인 수정을 통해 테스트 요구 사항을 훨씬 웃도는 수준으로 장치 기대 수명을 늘렸습니다.
새 모터 설계로 수행된 고객 수명 테스트는 수명 테스트 요구 사항인 30,000시간을 훌쩍 넘어섰습니다. 비용이 저렴하다는 점 역시 호흡기의 시장 경쟁력을 개선해 고객에게 이점을 주었습니다.