Browse News Categories
Additional Resources
수술용 핸드 툴 - 소형 뼈 수술

수술용 핸드 툴은 다양한 의료 시술에서 수술 의사에게 도움을 주는 필수 의료 기기로, 효율성과 신뢰성이 뛰어난 모터 솔루션을 필요로 합니다. 이러한 모듈형 핸드 툴 시스템은 수술 중 드릴, 톱 및 진동 세척 장치를 포함한 다양한 부가 장치를 활용합니다.
한 선도적인 수술용 툴 업체에서 소형 뼈 및 외상 수술에 사용되는 모듈형 핸드 툴 시스템을 구동할 수 있는 신뢰할 수 있는 모터 솔루션이 필요했으며, 기존 경쟁업체 모터를 대체할 수 있는 모터를 원했습니다. Portescap은 여러 차례의 반복 작업을 통해 고객의 모든 설계 요구 사항을 완전히 충족시켰습니다. 엔지니어들은 크기 9 기어모터를 선택해 기존 툴 설계에 들어 맞는 맞춤형 시스템을 개발했습니다. B0912N10 무브러시 DC 슬롯형 SMS 모터를 사용해 수정된 핸드 툴 버전은 100% 형태-적합성-기능( form-fit-functionality)을 충족했습니다.
Portescap 모터는 1,100회 이상의 고온고압 처리 주기를 달성하면서 고온고압 수명 테스트도 통과했습니다. 효율적인 모터 설계 덕분에, 모듈형 툴 시스템은 현재 사용되는 모터 설계보다 소음과 무게는 감소되고 신뢰성은 향상되었습니다.

Download a PDF of this article
Highlights
- 슬롯형 BLDC 기술
- 고효율 설계
- 더 낮은 온도로 작동
- 높은 토크 및 고속 기능
- 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기