Browse News Categories
Additional Resources
핸드헬드 방광 스캐닝 장치

방광 스캐닝 장치는 초음파를 사용하여 방광에 있는 소변의 양을 측정합니다. 소형 스캐너가 여러 개의 변환기를 회전시켜 방광에서 반동되는 초음파로부터 데이터를 수집해 소변량을 계산할 수 있습니다. 이러한 장치는 환자가 더 이상 소변을 자발적으로 내보낼 수 없는 의료적 응급 상황인 환자의 요폐를 평가하는 데 매우 중요합니다.
한 의료 기기 제조업체에서는 배터리 구동식 핸드헬드 초음파 장치를 저전압 또는 전류로 실행할 효율적인 소형 모터가 필요했습니다. 이 업체는 의료 장비용 초소형 모터 제조 이력과 전문 지식을 고려해 Portescap을 모션 제어 공급업체로 선택했습니다.
고객은 원래 자사의 장치를 위해 기존의 캔 스택 스테퍼 모터를 고려했습니다. 그러나 Portescap의 R&D 팀과 협업한 결과 다른 솔루션이 탄생했습니다. 바로 기어헤드가 포함된 디스크 자석 스테퍼 모터로, 스캐너에서 원하는 성능 특성에 더욱 잘 부합했습니다.
고객은 B16 기어헤드가 포함된 P110 디스크 자석 스테퍼 모터를 여러 프로토타입에 성공적으로 적용하고 빠르게 FDA 승인을 신청했습니다. 모터의 더 빠른 속도와 더 높은 토크 덕분에 기어 비율이 낮아져 소음은 줄고 작동은 더 원활해졌습니다.
B16 기어헤드