Back to Newsroom

가스 다이어프램 펌프

November 18, 2022

럽 의 한 선 도 적 인 펌 프 제조업체에서는 의료 장비, 생명 공학 응용분야 및 가스 검출 장치에서 가스 유량을 위한 혁신적인 마이크로 펌프를 구동할 수 있는 모터가 필요했습니다. 이러한 마이크로 펌프는 일반적으로 배터리 전원으로 작동하는데, 배터리 전원의 경우 배터리 수명을 극대화하기 위해 고효율 모터가 필요합니다.

구체적인 모터 요구 사항으로는 가벼운 소형 설계, 고효율, 그리고 광범위한 공기 흐름과 압력 요건을 수용하기 위한 밴드 유연성 등이 있었습니다. 제조업체와 협업하는 동안 Portescap은 필요한 전압과 공기 흐름을 충족하기 위한 다양한 권선 옵션을 갖춘 수정된 브러시 DC 모터를 추천했습니다. 모터 권선 옵션에서는 각 펌프 구성이 개별 응용분야 및 전압 입력에 필요한 특정 공기 흐름을 충족하도록 속도/토크 성능을 최적화했습니다..

Portescap Athlonix™ 12GS88 브러시 DC 모터는 더 긴 수명, 개선된 효율성과 더 높은 전력 밀도 솔루션으로 다른 경쟁업체 설계를 능가했습니다. 펌프 제조업체는 모든 요건을 충족하는 모터를 얻은 것은 물론, 제품 카탈로그에 더욱 광범위한 시장의 요구에 부응하는 다양한 전압 옵션을 포함할 수 있었습니다.

12GS88 브러시 DC 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 브러시 DC 모터
  • 배터리 수명 극대화
  • 에너지 효율적인 코어리스 설계
  • 맞춤형 권선 옵션
  • 경량