Back to Newsroom

수술용 핸드 툴 - 관절경 셰이버

November 3, 2022

수술용 핸드 툴스는 손과 손목 수 술 등 다 양 한 의 료 절 차 에 서 외과의사를 지원하는 필수 장치입니다. 이러한 제조업체는 외과의사들이 가볍고 원활하게 작동하며 다수의 고온고압 처리 주기를 견디는 툴을 기대하기 때문에 제품을 설계하고 제작하는 데 어려운 문제에 직면합니다. 제품은 또한 이러한 절차의 민감한 특성상 소음이 낮아야 합니다.

한 선도적인 수술용 툴 업체에서 소규모 관절경 수술에 사용되는 셰이버 핸드피스를 구동할 수 있는 소형 기어 모터가 필요했습니다. Portescap은 해당 제조업체와 협력하여 수정된 크기 5 기어모터에 주력했으며, 그 결과 고객의 요구 사항을 충족하는 맞춤형 스택 길이와 하우징을 빠르게 개발했습니다. R&D 팀은 기어헤드가 있는 B0512 시리즈 무브러시 DC 슬롯형 SMS 모터를 베이스라인으로 사용하여 테프론 코팅 기어가 포함된 솔루션을 최적화해 내구성을 극대화했습니다.

완벽한 맞춤형 시제품이 5주 후에 고객에게 제공되었으며 중요한 고온고압 테스트를 포함한 모든 테스트 기준을 충족했습니다. Portescap 모터는 다른 경쟁업체 디자인보다 뛰어난 성능을 제공했으며 가장 경쟁력 있는 디자인보다 8배 이상 고온고압 수명 테스트를 견뎠습니다. 셰이버 장치는 길이가 짧아지고 무게가 줄어들어 인체 공학적 측면이 향상되었습니다. 그 결과 사용자 편의성이 우선시된 더욱 강력하고 정밀한 툴로 완성되었습니다.

Download a PDF of this article

Highlights
  • 슬롯형 BLDC 기술
  • 고효율 설계
  • 저발열, 경량
  • 높은 토크 및 고속 기능
  • 1,000회 이상의 고온고압 처리 주기