Back to Newsroom

회전식 타투 머신

November 28, 2022

유럽 타투 장치 제조사가 기존 머신의 기능 및 인체 공학적 측면을 개 선 하 고 자 문 의 를 했 습 니 다 . 타 투 아티스트는 작업장에서 회전식 타투 머신을 받아들였습니다. 기존의 코일 기기와 비교했을 때 설치하기가 쉽고 작동 시 조용했기 때문입니다. 회전식 머신은 바늘을 움직이기 위해 소형 DC 모터를 사용합니다. 이는 장치의 무게와 아티스트의 부담을 줄여 더욱 긴 시간 동안 복잡한 디자인의 타투를 새길 수 있게 하기 위함입니다.

Portescap은 고객사의 기존 설계 대비 개선된 출력과 토크 기능을 지닌 DC 모터를 제공하고자 고객사에게 접근했습니다. Portescap 프로토타입 팀은 이 머신의 성능을 평가하고 최적화하고자 개념 증명 모터를 개발했습니다. 그러기 위해 Portescap은 이후 Athlonix™ 16DCT 브러시 DC 모터를 쓸 수 있도록 설계를 수정했습니다. 이 설계 수정에는 출력 증가를 위한 더욱 강력한 네오디뮴 자석 및 고객의 장착 요구 사항을 만족하기 위한 맞춤형 샤프트도 포함되었습니다.

Portescap의 솔루션은 인체 공학적 측면의 개선 및 장치 무게의 감소를 위해 변환된 소형 패키지에서 더욱 강력한 토크 및 작동 출력을 선보였습니다.

16DCT 브러시 DC 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 브러시 DC 모터
  • 에너지 효율적인 코어리스 설계
  • 비철 구조
  • 모터 저발열