Back to Newsroom

외과 수술톱

December 8, 2022

다양한 의료 절차에 도움이 되는 핸 드 헬 드 장 치 는 수 술 의 사 에 게 꼭 필요한 도구입니다. 이러한 도구를 구동하는 데 사용되는 정밀 모터는 작고, 효율적이고, 비용 면에서도 효율적이며 신뢰할 수 있어야 합니다.

미국 기반의 한 의료 장치 제조업체는 임플란트 준비 과정에서 뼈를 절단하고 구멍을 뚫는 데 사용되는 수술 도구용 모터를 제공하는 공급업체와 관련해서 신뢰성 문제를 겪었습니다. 이 제조업체는 두 가지 필수적인 요구 사항, 즉 마모된 모터 베어링을 교체할 수 있는 능력과 수천 회의 고온고압 처리 주기를 달성할 수 있는 모터를 제공하는 대체 공급업체를 찾아야 했습니다..

마이크로 기술에 대한 폭넓은 전문성, 고온고압 처리 솔루션 및 반복적인 프로토타입 기능을 통해 최적의 솔루션을 제공하는 기능을 바탕으로, Portescap이 개선된 모터의 공급업체로 선택되었습니다. Portescap 엔지니어는 베어링 교체를 가능하게 하기 위해, 탈부착 가능한 로터가 있고 내구성이 높은 B1210N1021 브러시리스 DC 슬롯형 SMS 모터를 선택했습니다. 모터는 광범위한 자격 테스트 프로토콜을 거쳐 1,500회 이상의 고온고압 처리 주기를 달성했습니다. 그 결과로 모터 신뢰성이 향상되어 의료 시설의 서비스 비용도 절감되었습니다.

B1210N1021 BLDC 슬롯형 모터

Download a PDF of this article

Highlights
  • 높은 신뢰성 및 효율성
  • 뛰어난 토크 대 전력 비율
  • 극심한 환경을 견딤
  • 사용자 지정 가능한 설계
  • 작동 시 소음이 없고 진동이 적음