Browse News Categories
Additional Resources
휴대용 X-RAY 분석기

한 선 도 적 인 응 용 분 야 별 X-ray 분석기 제조업체에서는 새 휴대용 X-ray 제품의 인체공학적 측면을 개선하기 위해 전력 밀도가 더 높은 모터가 필요했습니다. 이 모터는 X-ray 광선을 조절하여 RoHS 3 금속과 중금속을 선별하고 독성 원소를 수량화하는 셔터 메커니즘을 작동합니다.
사용자가 더 편안하게 작업 요구 사항을 수행할 수 있도록 하는 인체공학적 측면을 개선하려면 장치의 크기와 무게를 줄이는 것이 매우 중요했습니다. 또한 모터는 황동 하우징 안에 설치되므로, 모터의 크기를 줄이고 효율성을 높이면 모터 장착에 필요한 황동과 비용도 줄일 수 있었습니다.
Portescap은 이런 까다로운 공간 및 성능 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 모터 설계를 도입했습니다. Athlonix™ 10NS61 브러시 DC 모터는 가벼운 소형 패키지로 고전력 밀도를 제공했습니다. 고객은 해당 설계를 통한 무게 감소, 인체공학적 측면의 개선 및 출력에 매우 만족했습니다.