Browse News Categories
Additional Resources
LED 무대 조명

고전력 LED는 극장, TV 스튜디오 및 밝기 조절이 가능한 조명이 필요한 다른 여러 장소에서 흔히 사용됩니다. 무대 조명의 중요한 요소는 색상을 조정하고 빔 각도 제어를 제공하는 것입니다. 3단계로 이루어진 필터가 가시 스펙트럼의 모든 색상을 만들어냅니다. 소형 선형 액추에이터는 필터가 올바른 순서 및 위치에 오도록 조작하여 원하는 결과를 얻을 수 있도록 합니다.
한 글로벌 조명 제조업체에서는 이동식 헤드 LED 무대 조명의 기능을 개선하고자 했습니다. Portescap은 필터 조정이 가능할 정도로 충분한 작동력을 가진 소형 선형 액추에이터를 제공하는 임무를 맡았습니다. R&D 팀은 20mm 액추에이터 솔루션이 있는 사용자 정의 프로토타입 모터를 개발했습니다. 20DAM-K 선형 액추에이터 스테퍼 모터는 고객이 원하는 속도에서 경쟁업체에서 제안한 설계보다 25% 더 강한 작동력을 제공했습니다.
Portescap 솔루션은 소형 패키지에서 더 많은 작동력을 제공하여 무대 조명 모듈에 필요한 필터 요소의 제어 기능을 개선했습니다. 견고한 설계 덕분에 액추에이터 100,000개 중 반품된 제품은 하나도 없었으며, 이를 통해 Portescap 모터 솔루션의 신뢰성이 증명되었습니다.

Download a PDF of this article
Highlights
- 높은 연속 작동력
- 렌즈 이동의 정확성 향상을 위한 저진동 설계
- 저소음
- 비용 효율적인 소형 설계
- 캡티브 및 비캡티브 옵션
- 긴 수명