Browse News Categories
Additional Resources
팽창 밸브 액추에이터

밸 브 는 다 양 한 응 용 분 야 의 HVAC 시스템에서 가열 또는 냉각 유체의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 팽창 밸브는 냉동 시스템에 사용되는 흐름 제한 장치로, 작동 유체의 압력을 강하합니다. 팽 창 밸 브 를 바 르 게 제 어 하 면 증 발 기 가 작 동 내내 활성화되어 효율성이 최적화됩니다. 전동 팽창 밸브는 기어링 메커니즘이 있는 캔 스택 모터를 사용하여 회전 운동을 선형 운동으로 변환하고 이는 밸브 피스톤을 제어합니다. 이러한 밸브는 작동 중에 더 높아진 주변 작동 온도의 영향을 받을 수 있습니다.
시장을 선도하는 한 HVAC 회사가 안정성과 정밀성을 개선하기 위한 새로운 밸브 설계를 개발하고자 Portescap에 문의해 왔습니다. Portescap의 시제품 팀은 절연 등급과 온도 요구 사항을 일치시키는 것을 포함하여 원하는 밸브 성능 요구 사항을 충족하는 최고의 모터 및 기어링 조합을 파악하기 위해 고객과 협업하여 몇 가지 설계 옵션을 개발했습니다. 42mm 캔 스택 스테퍼 모터를 적절한 기어링 시스템과 조합하자 팽창 밸브 피스톤을 움직이는 데 필요한 70N의 힘을 제공했습니다. 그 결과 고객의 요구 사항을 성공적으로 충족하는 비용 효율적인 소형 설계가 탄생했습니다.