Portescap, 통합형 드라이버가 포함된 22ECP-2A 모터를 통해 자사의 Ultra EC 무브러시 DC 모터 플랫폼을 확장하다

Portescap이 최신 통합형 드라이버가 포함된 22 ECP 무브러시 모터를 자사의 Ultra EC™ 미니 무브러시 DC 모터 플랫폼에 추가했습니다. 이 새로운 22mm 직경 모터는 35mm 길이로 제공됩니다. 이러한 소형 모터는 Portescap 무브러시 무슬롯 모터의 부드러운 작동과 긴 수명을 제공하는 동시에 유사한 동급 모터보다 50% 가까이 높아진 연속 토크를 제공합니다.

모터 내부에 드라이버를 통합함으로써 모터 작동과 관련된 많은 복잡성을 줄이고, 설치 시간을 단축하고, 전체 애플리케이션 점유 공간을 줄이고, 배선의 혼란을 최소화하고, 비용 최적화 이점을 제공합니다.

통합형 모터 드라이브 솔루션은 호흡 및 환기 장치, 주입 펌프, 소형 산업용 펌프, 의료용 손 도구, 임상 진단, 밸브 작동 및 기타 여러 응용 분야에 적합합니다.

Portescap 정보
Portescap은 부하 하에서의 최소 속도 저하와 낮은 모터 발열로 인해 기어 장착 응용분야에 적합한 긴 수명의 고품질, 고성능 무브러시 모터를 선보이는 데 성공했습니다. 저관성 설계로 빠른 정지, 시동 및 가속이 필요한 응용분야에 탁월한 선택이 됩니다.

또한, 고객 요청에 따라 Portescap은 기어박스, 인코더, 다양한 코일, 기계적 인터페이스 변경을 포함하는 맞춤 옵션 제품도 공급합니다.

Portescap은 전 세계적으로 ISO 9001:2008 인증을 받았으며 인도에 있는 생산 현장도 ISO 14001:2004 및 OHSAS 18001:2007 인증을 받았습니다.

English PDF

German PDF

Chinese PDF

Japanese PDF

Portuguese PDF

Korean PDF