새로운 32mm 무브러시 슬롯형 플랫 모터로 무브러시 모터 포트폴리오를 확장하는 Portescap

미니어처 모터 및 정밀 모션 컨트롤 솔루션 분야를 선도하는 Portescap은 최근 모터 포트폴리오에 추가된 최신 제품, 32ECF 무브러시 슬롯형 플랫 모터를 공개했습니다. 이 새 모터는 직경 32mm, 전체적인 본체 길이는 17.6mm입니다. 플랫 아키텍처의 4폴 설계 및 높은 전력 밀도에 힘입어 이 32mm 모터는 외부 회전자 구성을 코일 및 방사형으로 관리되는 자기적 구조 사이의 공기 간극과 함께 활용합니다.

본 모터의 전자기 회로는 이용 가능한 일반적인 선택지와 대비했을 때, 모터 조절 계수(R/K^2)가 45% 최적화되어 강력한 성능을 보이기에 이상적입니다. 또한 본 모터는 32mm 플랫 폼 팩터에서 10,000rpm에서 32W의 연속 출력을 제공하며, 이는 다른 솔루션 대비 19% 높은 수치입니다. 모든 Portescap 모터가 그렇듯 사용자 정의 가능한 옵션도 많습니다.

신제품 32ECF는 차세대 프로젝트, 새 프로그램 또는 미래 장치 재현 분야에 종사하는 경우 훌륭한 선택지가 되어줍니다. 본 모터는 전기 그리퍼, 실험실 자동화, 주입 시스템, 서비스 로봇, LiDar(Light Detection and Ranging, 광탐지 및 거리 측정)와 같이 성능 중심의 모션 솔루션이 필요하지만 공간적 제약이 있는 응용분야에 가장 적합합니다.

자세한 내용은 www.portescap.com/ko-kr을 방문하십시오.