Browse News Categories
프리미엄급 성능을 제공하는 비용 효율적인 신제품 12ECP48 Ultra EC 모터
초소형 모션 솔루션의 글로벌 공급업체이자 제조업체인 Portescap은, Ultra EC 플랫폼에 가장 최근 추가된 12ECP48 Ultra EC™를 출시했습니다. Portescap의 기존 ECP 모터와 마찬가지로, 이 BLDC 모터는 매우 뛰어난 비용 최적화를 거쳤으나 프리미엄급 성능도 저하되지 않았습니다.
12ECP48은 12mm의 직경과 Ultra EC 권선이 특징으로, 최대 60,000rpm의 속도를 제공하며 무게는 30g으로 비슷한 사이즈의 기존 모터 대비 거의 10% 가볍습니다. 최대 8.1mNm의 최대 연속 토크를 제공하는 이 모터의 R13 기어박스 호환성은 최대 0.5Nm의 토크가 필요한 응용분야에 이상적인 조합입니다.
이 모터는 로봇 피펫팅, 전기 그리퍼, 초소형 펌프, 생체검사법 및 발 질환 핸드 툴스를 비롯한 의료 및 산업 시장의 배터리 구동식 핸드 툴스에 적합합니다. 또한 12ECP48은 더 긴 수명을 위해 브러시 DC에서 무브러시 DC 기술로 전환 예정인 고객, 생산성 및 정확도 향상을 위해 수동에서 전동 기기로 전환하는 회사에게 매우 우수한 선택지가 됩니다.